Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Código de producto: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Región: Germany
Entidad certificadora: Hy
Idioma: |
Alemán |
Número de certificado: |
HY-W-243084-14-SI |
Idioma: |
Alemán |
Válido hasta: |
21.03.2021 |
Familia de productos: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Producto: |
O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo higiénico |
Entidad certificadora: |
Hy |
Región: |
Germany |
|
|
Tamaño de datos: |
159.93 KB |
Nombre del fichero: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|