Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Código de producto: 5W4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, O5W1B-, 5L4C-
Región: Germany
Entidad certificadora: Hy
Idioma: |
Alemán |
Número de certificado: |
HY-W-243084-14-SI |
Idioma: |
Alemán |
Válido hasta: |
06.05.2019 |
Familia de productos: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Producto: |
5W4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, O5W1B-, 5L4C- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo higiénico |
Entidad certificadora: |
Hy |
Región: |
Germany |
|
|
Tamaño de datos: |
143.23 KB |
Nombre del fichero: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE000.pdf |
|