Promass 80, Promass 83, Promass 84
Código de producto: 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Idioma: |
Inglés |
Idioma: |
Inglés |
Familia de productos: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Producto: |
83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
EU Declaration |
Entidad certificadora: |
Endress+Hauser |
Región: |
Europe |
Categoría: |
II 3 G |
Protección: |
Ex nA IIC, Ex nA IIB |
|
|
Tamaño de datos: |
73.8 KB |
Nombre del fichero: |
ID64_9.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analógica, PROFIBUS DP, HART |
Aprobación: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00101DA3_1311.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
HART, PROFIBUS PA |
Aprobación: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00098DA3_1311.pdf |