Produktwurzel: FTL825-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: [I//ZONE 2]
Zündschutzart: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Sprache: |
Englisch |
Zulassungsnummer: |
70006718 |
Sprache: |
Englisch |
Produktfamilie: |
Liquiphant, Nivotester |
Produkt: |
FTL825- |
Tätigkeitsbereich: |
Füllstand |
Messprinzip: |
Vibrationsgrenzschalter Flüssigkeiten |
Zulassungstyp: |
Ex Ausrüstung |
Zulassungsstelle: |
CSA |
Region/Land: |
Kanada, USA |
Kategorie: |
[I//ZONE 2] |
Zündschutzart: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Standard: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Dateigröße: |
100.85 KB |
Dateiname: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Dokumentation: |
Ex-Sicherheitshinweise (XA) |
Kommunikationsprotokoll: |
|
Zulassung: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |