Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag W
Produktwurzel: 53W-, 51W-, 50W-, 10W-, O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSF
Sprache: |
Englisch |
Zulassungsnummer: |
NSF-CERNEY-2008 |
Sprache: |
Englisch |
Produktfamilie: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag W |
Produkt: |
53W-, 51W-, 50W-, 10W-, O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B- |
Tätigkeitsbereich: |
Durchfluss |
Messprinzip: |
Magnetisch-Induktive Durchflussmessung |
Zulassungstyp: |
Hygiene Ausrüstung |
Zulassungsstelle: |
NSF |
Region/Land: |
USA |
|
|
Dateigröße: |
37.02 KB |
Dateiname: |
HR_NSF_Cernay.pdf |
|