Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Oblast: France
Organizace: ACS
Jazyk: |
Angličtina |
Číslo osvědčení: |
15 ACC LY 359 |
Jazyk: |
Angličtina |
Platné do: |
18.08.2020 |
Skupina produktů: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W |
Produkt: |
5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Hygienické aplikace |
Organizace: |
ACS |
Oblast: |
France |
|
|
Velikost dat: |
167.6 KB |
Název souboru: |
ACS-15ACC-LY359_Pmag_ZE0000.pdf |
|