Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Kód výrobku: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Oblast: Great Britain
Organizace: WRAS
Jazyk: |
Angličtina |
Číslo osvědčení: |
WRAS-1609542 - DC |
Jazyk: |
Angličtina |
Platné do: |
30.09.2021 |
Skupina produktů: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Produkt: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Hygienické aplikace |
Organizace: |
WRAS |
Oblast: |
Great Britain |
|
|
Velikost dat: |
68.73 KB |
Název souboru: |
PU-DOW_WRAS_1609542_DC_Pg_ZE000.pdf |
|