Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag E, Promag 55, Promag H, Promag P, Promag W
 
Kód výrobku: 10E-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4-, 5W4-, 5P1B-, 5P2B-, 5W8B-, 10D-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 23H-, 23P-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-
Oblast:
Organizace: AZSTAND
Číslo osvědčení: CH.S.29.999.Ü 001318
 

 
 
Jazyk: Ázerbájdžán
Číslo osvědčení: CH.S.29.999.Ü 001318
Jazyk: Ázerbájdžán
Platné do: 01.07.2019
Skupina produktů: Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag E, Promag 55, Promag H, Promag P, Promag W
Produkt: 10E-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4-, 5W4-, 5P1B-, 5P2B-, 5W8B-, 10D-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 23H-, 23P-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-
Oblast působnosti: Průtok
Měřicí princip: Electro-magnetic Flow Measurement
Druh osvědčení: Metrologie
Organizace: AZSTAND
Oblast:

 
 
Stáhnout
 
Velikost dat: 405.02 KB
Název souboru: CH-S-29.999-Ü 001318_Pg_ZE001.pdf