Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Kód výrobku: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Oblast: Russia (TR CU)
Organizace: EAC
Číslo osvědčení: TC BY_112 11.01. TP004 003 127
Jazyk: |
Ruština |
Číslo osvědčení: |
TC BY_112 11.01. TP004 003 127 |
Jazyk: |
Ruština |
Platné do: |
11.06.2020 |
Skupina produktů: |
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 |
Produkt: |
91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Ultrasonic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Různé |
Organizace: |
EAC |
Oblast: |
Russia (TR CU) |
|
|
Velikost dat: |
237.03 KB |
Název souboru: |
TC BY_112 11.01. TP004 003 12702.pdf |
|