Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Oblast: Russia (TR CU)
Organizace: EAC
Číslo osvědčení: TC BY_112 11.01. TP020 003 126
Jazyk: |
Ruština |
Číslo osvědčení: |
TC BY_112 11.01. TP020 003 126 |
Jazyk: |
Ruština |
Platné do: |
23.06.2020 |
Skupina produktů: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W |
Produkt: |
53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Různé |
Organizace: |
EAC |
Oblast: |
Russia (TR CU) |
|
|
Velikost dat: |
248.23 KB |
Název souboru: |
TC BY_112 11.01. TP020 003 12675.pdf |
|