Product Family: Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag L,
Promag W
Kód výrobku: 5W4B-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5L4B-, 10W-, 10L-, 55W-, 55L-
Jazyk: |
Angličtina |
Jazyk: |
Angličtina |
Skupina produktů: |
Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag L, Promag 10, Promag 55 |
Produkt: |
5W4B-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5L4B-, 10W-, 10L-, 55W-, 55L- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Organizace: |
Endress+Hauser |
Oblast: |
Europe |
|
|
Velikost dat: |
286.55 KB |
Název souboru: |
WRAS_14022a-06-e.pdf |
|