Kód výrobku: FTL825-
Oblast: Canada, USA
Organizace: CSA
Kategorie: [I//ZONE 2]
Ochrana: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Jazyk: |
Angličtina |
Číslo osvědčení: |
70006718 |
Jazyk: |
Angličtina |
Skupina produktů: |
Liquiphant, Nivotester |
Produkt: |
FTL825- |
Oblast působnosti: |
Hladina |
Měřicí princip: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Druh osvědčení: |
Přístroje pro Ex |
Organizace: |
CSA |
Oblast: |
Canada, USA |
Kategorie: |
[I//ZONE 2] |
Ochrana: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Standard: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Velikost dat: |
100.85 KB |
Název souboru: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Dokumentace: |
Bezpečnostní informace pro Ex (XA) |
Procesní komunikace: |
|
Osvědčení: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |