Promass S, Promass P, Promass I, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
 
Kód výrobku: 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84O-, 84X-, 8A1B-, 8E1B-, 8E2B-, 8F1B-, 8F2B-, 8I1B-, 8P1B-, 8S1B-, 83P-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83O-
Oblast:
Organizace: AZSTAND
Číslo osvědčení: CH.S.29.999.Ü 001314
 

 
 
Jazyk: Ázerbájdžán
Číslo osvědčení: CH.S.29.999.Ü 001314
Jazyk: Ázerbájdžán
Platné do: 01.07.2019
Skupina produktů: Promass S, Promass P, Promass I, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produkt: 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84O-, 84X-, 8A1B-, 8E1B-, 8E2B-, 8F1B-, 8F2B-, 8I1B-, 8P1B-, 8S1B-, 83P-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83O-
Oblast působnosti: Průtok
Měřicí princip: Coriolis Mass Flow Measurement
Druh osvědčení: Metrologie
Organizace: AZSTAND
Oblast:

 
 
Stáhnout
 
Velikost dat: 409.98 KB
Název souboru: CH-S-29.999-Ü 001314_Ps_ZE001.pdf