Promass 80, Promass 83, Promass 84
Kód výrobku: 80A-, 83A-, 84A-
Oblast: Japan
Organizace: TIIS
Kategorie: zone 1
Ochrana: Ex d [ia]
Jazyk: |
Japonština |
Číslo osvědčení: |
TC19413 AND TC19373 |
Jazyk: |
Japonština |
Platné do: |
12.10.2019 |
Skupina produktů: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Produkt: |
80A-, 83A-, 84A- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Přístroje pro Ex |
Organizace: |
TIIS |
Oblast: |
Japan |
Kategorie: |
zone 1 |
Ochrana: |
Ex d [ia] |
|
|
Velikost dat: |
955.45 KB |
Název souboru: |
TC19413_TC19373_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Dokumentace: |
Bezpečnostní informace pro Ex (XA) |
Procesní komunikace: |
HART |
Osvědčení: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Dokumentace: |
Bezpečnostní informace pro Ex (XA) |
Procesní komunikace: |
Modbus, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Osvědčení: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |