Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Kód výrobku: 9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P-
Oblast: Ukrain
Organizace: SE Ukrmetrteststandard
Číslo osvědčení: UA-M1/1P-563-2012
Jazyk: |
Ruština |
Číslo osvědčení: |
UA-M1/1P-563-2012 |
Jazyk: |
Ruština |
Platné do: |
20.05.2015 |
Skupina produktů: |
Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 |
Produkt: |
9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Ultrasonic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Metrologie |
Organizace: |
SE Ukrmetrteststandard |
Oblast: |
Ukrain |
|
|
Velikost dat: |
203.98 KB |
Název souboru: |
Prosonic Flow_Ukraine.pdf |
|