Kód výrobku: CVM40-
Oblast: Canada, USA
Organizace: UL
Ochrana: non Ex
Jazyk: |
Angličtina |
Číslo osvědčení: |
011007-E225237 |
Jazyk: |
Angličtina |
Skupina produktů: |
Memo-Graph |
Produkt: |
CVM40- |
Oblast působnosti: |
Záznam hodnot |
Měřicí princip: |
100 mm Recorders |
Druh osvědčení: |
Ordinary locations, product safety |
Organizace: |
UL |
Oblast: |
Canada, USA |
Ochrana: |
non Ex |
Standard: |
CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-1 |
|
|
Velikost dat: |
2.26 MB |
Název souboru: |
UL 011007-E225237.pdf |
|