Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Kód výrobku: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Oblast: Germany
Organizace: Hy
Jazyk: |
Němčina |
Číslo osvědčení: |
HY-W-243084-14-SI |
Jazyk: |
Němčina |
Platné do: |
21.03.2021 |
Skupina produktů: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Produkt: |
O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Oblast působnosti: |
Průtok |
Měřicí princip: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Druh osvědčení: |
Hygienické aplikace |
Organizace: |
Hy |
Oblast: |
Germany |
|
|
Velikost dat: |
159.93 KB |
Název souboru: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|