| 1. |
涓滴不漏
Dosimag 和 Dosimass 流量计 在灌装和定量进料应用中稳定进行高精度测量,确保 cGMP 合规生产,支持 IO-Link 通讯 |
11/24 |
汉语 |
| 2. |
Keinen Tropfen verlieren
Dosimag und Dosimass – präzises Abfüllen und Dosieren mit hervorragender Messstabilität, cGMP-Konformität und IO-Link |
02/26 |
德语 |
| 3. |
Not a drop to lose
Dosimag and Dosimass - precise filling and dosing with excellent measuring stability, cGMP compliance and IO-Link |
02/26 |
英语 |
| 4. |
一滴も無駄にしない
DosimagおよびDosimass – 優れた測定安定性、cGMP適合性、 IO-Linkにより正確な充填と投入を実現 |
08/25 |
日语 |
| 5. |
Chaque goutte compte
Dosimag et Dosimass – remplissage et dosage précis avec une excellente stabilité de mesure, conformité cGMP et IO-Link |
01/25 |
法语 |