Результаты поиска отображают документы на всех доступных языках. 
Документация (3)
Описание Версия Язык
Брошюра Компетенция (CP)
1. PROFINET
Nutzen Sie das volle Potential intelligenter, vernetzter Geräte

Highlights:
• Alle PROFINET-Geräte von Endress+Hauser sind PI-zertifiziert, um eine
nahtlose interoperabilität zu gewährleisten.
• Gerätetreiber (GSD) sind direkt im Gerät gespeichert.
• Definierte Module und gut strukturierte Informationen stehen im
Leitsystem als Klartext zur Verfügung.
• Automatische Anmeldung von Geräten als Netzwerkknoten.
• Integrierter Webserver für Diagnose &dezentralen Zugriff.
• Unterstützung der vorausschauenden Wartung durch das Bereitstellen von
zuverlässigen Diagnosedaten gemäß NAMUR NE 107.
• Start-up-Records für automatische Konfiguration bei Geräteaustausch.
04/16 Немецкий
2. PROFINET
Take advantage of smart and connected devices

Highlights:
• All Endress+Hauser PROFINET devices certified by PI to ensure perfect
interoperability.
• Device driver (GSD) directlystored in the device.
• Defined modules and well structured information avaiblable within
control system as clear-text.
• Immediatedevice recognition as a network node.
• Integrated web server for easy configuration and remote access.
• Predictive maintenance support by providing reliable diagnostic data
acc. to NAMUR NE 107.
• Start-up records for automatic configuration at deviceexchange.
04/16 Английский
3. PROFINET
Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés
04/16 Французский