| 1. |
Raman Flow Assembly -Genaue Messung der Zusammensetzung von kleinvolumigen Proben bei hoher Geschwindigkeit in Downstream-Bioprozessen
Übersicht über Raman-Flow Assembly (Flow Bench und Flow Cell), die mit der Rxn-10-Sonde in Verbindung mit einem Raman Rxn-2-Analysator und einem Kalibrierungs- und Verifizierungskit für die Raman-Flow Assembly für die Downstream-Bioprozessierung (basierend auf der Kaiser Raman-Technologie) verwendet wird. |
08/25 |
Немецкий |
| 2. |
ラマンフローアセンブリ ダウンストリームバイオプロセスにおける速度の速い少量サンプル の高精度組成測定
ダウンストリームバイオプロセス向けに使用されるラマンフローア センブリ(フローベンチおよびフローセル)の概要。このアセンブ リは、ラマンRxn2アナライザおよびRxn-10プローブと組み合わせて 使用され、Kaiser Ramanテクノロジーを採用したラマンフローアセ ンブリ用の校正および検証キットも含まれます。 |
06/25 |
Японский |
| 3. |
Raman flow assembly - Precise composition measurement of high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology). |
05/23 |
Английский |