| 1. |
Redéfinir la mesure de température non intrusive !
L'alternative pour les conditions de process exigeants : iTHERM SurfaceLine TM611 |
05/26 |
Francuski |
| 2. |
革新的な非挿入型温度測定
過酷なプロセス条件のための選択肢: iTHERM SurfaceLine TM611 |
08/25 |
Japoński |
| 3. |
非侵入式温度测量方式的创新变革!
严苛工况应用的替代优选:iTHERM SurfaceLine TM611 |
05/25 |
Chiński |
| 4. |
Riformulazione della misura di temperatura non-invasiva!
Riformulazione della misura di temperatura non-invasiva! L'alternativa adatta a condizioni di processo difficili: iTHERM SurfaceLine TM611 |
04/25 |
Włoski |
| 5. |
Nicht-invasive Temperaturmessung neu definiert!
Die Alternative für raue Prozessbedingungen: iTHERM SurfaceLine TM611 |
02/25 |
Niemiecki |
| 6. |
Redefining non-invasive temperature measurement!
The alternative for harsh process conditions: iTHERM SurfaceLine TM611 |
02/25 |
Angielski (BR) |