Het zoekresultaat biedt u alle beschikbare talen. 
Documentatie (5)
Omschrijving Versie Taal
Competence Brochure (CP)
1. Efficacité maximale grâce à IO-Link
Efficacité maximale grâce à IO-Link
Une gamme d’instrumentation innovante et complète
pour accélérer votre transformation digitale.
11/25 Frans
2. IO-Linkによる最大限の効率化
業界のニーズに応え、効率を最大化し、デジタル機能を向上させる
ために設計された革新的で包括的な計装機器の製品ラインナップ

IO-Linkは、基本デバイスのデジタルアクセスを可能にします。こ
れにより、バルブターミナル、リモートIO、記録計、液体分析計、
または流量計など、PROFINETやEtherNet/IPを使用するスマート機
器を備えた工業用イーサネットインフラに基本デバイスを統合する
ことが容易になります。
09/25 Japans
3. IO-Link 赋能效率跃升
仪表组合技术先进,型号齐全,为流程工业量身定制,助力工厂提高生产效率,推动数字化转型
07/25 Chinees
4. Maximale Effizienz
mit IO-Link

Innovatives und umfassendes
Instrumentierungsportfolio,
entwickelt für die
Einhaltung von Branchenstandards,
die Maximierung der Effizienz und die
Stärkung digitaler Fähigkeiten
07/25 Duits
5. Maximum efficiency powered by IO-Link
Innovative and comprehensive instrumentation
portfolio designed to meet industry needs,
maximize efficiency and boost digital capabilities

IO-Link provides digital access for basic devices.
It facilitates the integration of these devices
into Industrial Ethernet infrastructures with
smart devices such as valve islands, remote IOs,
recorders, liquid analyzers, or flow measuring
devices that use PROFINET or EtherNet/IP.
05/25 Engels