1. |
Misura online del contenuto solido nei fanghi residui: ProRheno ottimizza i processi grazie a Valmet TS
Valmet TS è un dispositivo che consente una misurazione affidabile e precisa del contenuto solido nei fanghi residui di diversa provenienza, con necessità di manutenzione ridotta al minimo. La misurazione continua aumenta l'affidabilità complessiva degli impianti di depurazione consentendo un'ottimizzazione dei processi. |
11/16 |
Italiano |
2. |
Feststoffgehalt im Klärschlamm online messen - ProRheno optimiert Prozesse mit Valmet TS
Das Gerät Valmet TS ermöglicht eine zuverlässige und genaue Messung des Feststoffgehaltes in Klärschlamm unterschiedlicher Herkunft – und dies bei minimalem Wartungsaufwand. Die kontinuierliche Messung erhöht die Betriebssicherheit der gesamten Kläranlage und erlaubt eine Optimierung der Prozesse. |
11/16 |
Tedesco |
3. |
Mesure en ligne de la concentration en particules solides dans les boues de curage - ProRheno optimise les processus avec Valmet TS
L'appareil Valmet TS permet une mesure fiable et précise de la concentration en particules solides dans les boues de curage d'origines diverses – et avec un minimum de maintenance nécessaire. La mesure continue augmente la sécurité de fonctionnement de l’ensemble de la station d'épuration et permet une optimisation des processus. |
11/16 |
Francese |