A találatok száma szűkíthető nyelvi szűréssel. 
Dokumentáció (4)
Leírás Verzió Nyelv
Újdonságok
1. Kompatibilität der Raman-
Bioprozesslösungen mit
BioPAT® Spectro von Sartorius

Übersichtsbroschüre über Raman-Spektroskopie-Analysesysteme
(einsch. Raman Rxn2-Analysators,
Raman Rxn4-Analysators, Rxn-46-Sondeund
Rxn-46-Sonden-Kalibrierungs- und
Verifizierungskit) mit Kaiser-Raman-Technologie, die
in die Sartorius BioPAT Spectro-Plattform (Ambr
und Biostat STR) für die Hochdurchsatz- und
Single-Use-Bioprozessverarbeitung (SUB)
in der biopharmazeutischen Life-Science-Industrie integriert ist.
12/25 német
2. Sartorius製のBioPAT® Spectroと互換性のあるラマンバイオプロセスソリューション
バイオ医薬品ライフサイエンス産業におけるハイスループットおよ
びシングルユース(SUB)バイオプロセス向けに、Sartoriusの
BioPAT Spectroプラットフォーム(AmbrおよびBiostat STR)と統
合するKaiserラマンテクノロジーを搭載したラマン分光アナライザ
ーシステム(ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、
Rxn-46プローブ、Rxn-46プローブ校正および検証キットを含む)の
概要パンフレット。
08/24 japán
3. Aperçu des produits
Compatibilité des solutions Raman pour bioprocédés avec
BioPAT® Spectro de Sartorius
02/24 francia
4. Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius

An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer
systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4
analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and
verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that
integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr
and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB)
bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
12/23 angol