A találatok száma szűkíthető nyelvi szűréssel. 
Dokumentáció (3)
Leírás Verzió Nyelv
Esettanulmányok
1. Sieben Mess- und Abfüllstationen für Arkema am Standort in Lacq
Die sieben Abfüllstationen bei Arkema waren bisher mit
Volumen­messgeräten
ausgestattet. Die durch diese Geräte verursachten War­tungskosten und
syste­mati­
schen Messfehler hatten ein in­ak­zep­tables Niveau erreicht. Daher
wurde
entschieden, diese Geräte gegen Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser
auszutauschen, die an werkseitig voreingestellte Contrec-Messgeräte
angeschlossen
wurden.
10/16 német
2. Réduction significative des erreurs de mesure et des coûts de
maintenance

Mise en place de 7 postes de comptage et de chargement Coriolis
La plateforme Arkema de Lacq/Mourenx est spécialisée dans la thiochimie
10/16 francia
3. 7 metering and filling stations for Arkema on the Lacq site
The seven Arkema filling stations used to be equipped with volume
flowmeters. The
maintenance costs and systematic metering errors generated by this
equipment rose to
unacceptable levels. It was therefore decided to replace this equipment
by installing
Endress+Hauser flowmeters connected to presets.
07/16 angol