Le résultat de votre recherche est disponible dans toutes les langues. 
Documentation (3)
Description Version Langue
Publications (PU)
1. Raman Flow Assembly -Genaue Messung der
Zusammensetzung von kleinvolumigen Proben
bei hoher Geschwindigkeit in Downstream-Bioprozessen

Übersicht über Raman-Flow Assembly (Flow Bench und Flow Cell),
die mit der Rxn-10-Sonde in Verbindung mit einem Raman Rxn-2-Analysator
und einem Kalibrierungs- und Verifizierungskit für die
Raman-Flow Assembly für die Downstream-Bioprozessierung
(basierend auf der Kaiser Raman-Technologie) verwendet wird.
08/25 Allemand
2. ラマンフローアセンブリ
ダウンストリームバイオプロセスにおける速度の速い少量サンプル
の高精度組成測定

ダウンストリームバイオプロセス向けに使用されるラマンフローア
センブリ(フローベンチおよびフローセル)の概要。このアセンブ
リは、ラマンRxn2アナライザおよびRxn-10プローブと組み合わせて
使用され、Kaiser Ramanテクノロジーを採用したラマンフローアセ
ンブリ用の校正および検証キットも含まれます。
06/25 Japonais
3. Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing

An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell)
used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2
analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit
for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
05/23 Anglais