Le résultat de votre recherche est disponible dans toutes les langues.
Documentation (3)
Description
Version
Langue
Etudes de cas (CS)
1.
This case study is about the Liquiphant FTL51B in a SIL 3 application
located at CABB AG in Pratteln, Switzerland.
This case study is about the Liquiphant FTL51B in a SIL 3 application
located at CABB AG in Pratteln, Switzerland. The device is applied in
homogenous redundancy. It has extended the intervalls for comprehensive
SIL proof tests significantly. In addition theCustomer uses Heartbeat
Technology for verification of the device without process interruption.
01/20
Anglais
2.
In dieser Fallstudie geht es um den Liquiphant FTL51B in einer SIL
3-Anwendung bei
der CABB AG in Pratteln, Schweiz.
In dieser Fallstudie geht es um den Liquiphant FTL51B in einer SIL
3-Anwendung bei
der CABB AG in Pratteln, Schweiz. Das Gerät wird eingesetzt in homogener
Redundanz.
Das Gerät ermöglichte die deutliche Verlängerung der Intervalle für die
umfassenden
SIL-Wiederholprüfungen. Darüber hinaus nutzt der Kunde Heartbeat
Technology zur
Verifizierung des Geräts ohne Prozessunterbrechung.
01/20
Allemand
3.
Liquiphant 51B
新しい Liquiphant FTL51BがSIL プルーフテストの間隔延長を実現
01/20
Japonais