| 1. |
Traitement entièrement automatique des eaux usées avec neutralisation compacte. Solution complète pour le traitement des eaux usées acides et basiques.
La neutralisation compacte assure un fonctionnement entièrement automatique du traitement des eaux usées et garantit un rejet conforme à la législation dans les égouts. Endress+Hauser a apporté son soutien depuis la conception dans le cadre du projet préliminaire jusqu'à la mise en service de l'installation, en passant par la réalisation. |
09/25 |
Français |
| 2. |
Fully automated wastewater treatment with compact neutralization. Complete solution for treating acidic and alkaline wastewater.
The compact neutralization system ensures fully automatic wastewater treatment and guarantees that wastewater is discharged intothe sewer system in compliance with legal requirements. Endress+Hauser provided support from the preliminary project design andimplementation to the commissioning of the system. |
01/26 |
Anglais |
| 3. |
Trattamento delle acque reflue completamente automatico con neutralizzazione compatta. Soluzione completa per il trattamento delle acque reflue acide e basiche.
La neutralizzazione compatta garantisce il funzionamento completamente automatico del trattamento delle acque reflue e assicura uno scarico conforme alla legge nella rete fognaria. Endress+Hauser ha fornito supporto dalla fase di progettazione preliminare alla realizzazione fino alla messa in funzione dell'impianto. |
09/25 |
Italien |
| 4. |
Vollautomatische Abwasserbehandlung mit Kompaktneutralisation - Komplette Lösung zur Behandlung von sauren und basischen Abwässern
Die Kompaktneutralisation sorgt für den vollautomatischen Betrieb der Abwasserbehandlung und gewährleistet eine gesetzeskonforme Einleitung des Abwassers in die Kanalisation. Endress+Hauser unterstützte von der Konzepterstellung im Vorprojekt über die Realisierung bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage. |
08/25 |
Allemand |