Le résultat de votre recherche est disponible dans toutes les langues. 
Documentation (3)
Description Version Langue
Etudes de cas (CS)
1. Une solution d’automatisation intelligente pour
l’approvisionnement en eau

Le renouvellement complet d’un système
d’approvisionnement en eau est un grand défi
à tous égards. 18 structures ont été renouvelées
sur une période de deux ans et intégrées dans
un nouveau système de contrôle à
l’approvisionnement en eau de Viège. La
disponibilité sans restriction de l’eau devait
être garantie à tout moment pour la population et
l’industrie.
04/24 Français
2. Intelligente Automatisierungslösungen für Wasserversorgungen
Komplett-Erneuerung der Wasserversorgung Visp.
18 Bauwerke wurden bei der Wasserversorgung Visp
über einen Zeitraum von zwei Jahren erneuert und in
ein neues Leitsystem integriert. Die uneingeschränkte
Verfügbarkeit des Wassers musste dabei für
Bevölkerung und Industrie jederzeit gewährleistet sein.
04/24 Allemand
3. Soluzione di automazione intelligente per l'approvvigionamento idrico:
Rinnovo completo del sistema di approvvigionamento idrico Visp.

Il rinnovo completo di un sistema di approvvigionamento
idrico è una grande una sfida importante sotto ogni
punto di vista. Per l'approvvigionamento idrico di Visp
sono state rinnovate 18 strutture nell'arco di due anni e
integrate in un nuovo sistema di controllo. La disponibilità
illimitata di acqua doveva essere garantita alla
popolazione e all'industria in qualsias i momento.
04/24 Italien