1. |
Réduction significative des erreurs de mesure et des coûts de maintenance
Mise en place de 7 postes de comptage et de chargement Coriolis La plateforme Arkema de Lacq/Mourenx est spécialisée dans la thiochimie |
10/16 |
Français |
2. |
Sieben Mess- und Abfüllstationen für Arkema am Standort in Lacq
Die sieben Abfüllstationen bei Arkema waren bisher mit Volumenmessgeräten ausgestattet. Die durch diese Geräte verursachten Wartungskosten und systemati schen Messfehler hatten ein inakzeptables Niveau erreicht. Daher wurde entschieden, diese Geräte gegen Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser auszutauschen, die an werkseitig voreingestellte Contrec-Messgeräte angeschlossen wurden. |
10/16 |
Allemand |
3. |
7 metering and filling stations for Arkema on the Lacq site
The seven Arkema filling stations used to be equipped with volume flowmeters. The maintenance costs and systematic metering errors generated by this equipment rose to unacceptable levels. It was therefore decided to replace this equipment by installing Endress+Hauser flowmeters connected to presets. |
07/16 |
Anglais |