|
Description |
Version |
Langue |
| 1. |
Aperçu des produits
Compatibilité des solutions Raman pour bioprocédés avec BioPAT® Spectro de Sartorius |
02/24 |
Français |
| 2. |
Kompatibilität der Raman- Bioprozesslösungen mit BioPAT® Spectro von Sartorius
Übersichtsbroschüre über Raman-Spektroskopie-Analysesysteme (einsch. Raman Rxn2-Analysators, Raman Rxn4-Analysators, Rxn-46-Sondeund Rxn-46-Sonden-Kalibrierungs- und Verifizierungskit) mit Kaiser-Raman-Technologie, die in die Sartorius BioPAT Spectro-Plattform (Ambr und Biostat STR) für die Hochdurchsatz- und Single-Use-Bioprozessverarbeitung (SUB) in der biopharmazeutischen Life-Science-Industrie integriert ist. |
12/25 |
Allemand |
| 3. |
Sartorius製のBioPAT® Spectroと互換性のあるラマンバイオプロセスソリューション
バイオ医薬品ライフサイエンス産業におけるハイスループットおよ びシングルユース(SUB)バイオプロセス向けに、Sartoriusの BioPAT Spectroプラットフォーム(AmbrおよびBiostat STR)と統 合するKaiserラマンテクノロジーを搭載したラマン分光アナライザ ーシステム(ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、 Rxn-46プローブ、Rxn-46プローブ校正および検証キットを含む)の 概要パンフレット。 |
08/24 |
Japonais |
| 4. |
Raman bioprocessing solution compatibility with BioPAT® Spectro by Sartorius
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry. |
12/23 |
Anglais |
|