1. |
EtherNet/IP Leveraging instrument information to enterprise level
Highlights: • Endress+Hauser’s EtherNet/IP devices are all ODVA certified. • Immediate device recognition as a network node. • System integration file (EDS) directly uploadable from the device. • No data mapping needed, automatic population. • Predictive maintenance support through reliable diagnostic data according to NAMUR NE 107. • Integrated web server for diagnostics and remote access. • FDT/DTM technology for extended device configuration, asset information and asset health management. |
11/16 |
Inglés |
2. |
EtherNet/IP Geräteinformationen von der Feld- bis zur Unternehmensebene
Highlights: • Die EtherNet/IP-Geräte von Endress+Hauser sind alle ODVA-zertifiziert. • Sofortige Identifizierung von Geräten als Netzwerkknoten. • Direktes Hochladen der Systemintegrationsdatei (EDS) aus dem Gerät. • Alle Daten stehen direkt ohne Mapping zur Verfügung • Unterstützung der vorausschauenden Wartung durch zuverlässige Diagnosedaten gemäß NAMUR NE 107. • Integrierter Webserver für Diagnose und dezentralen Zugriff. • FDT/DTM-Technologie für erweiterte Gerätekonfiguration, Betriebsmittelinformationen und Asset Health Management. |
11/16 |
Alemán |
3. |
EtherNet/IP Leveraging instrument information to enterprise level
Highlights EtherNet/IP offers: • Integrated web server for easy configuration and fast troubleshooting. • Detailed data availablewithin control system I/O trees. • Immediate device recognition as a network node. • Predictive maintenance support by providing reliable diagnostic data according to NAMUR NE 107. • System integration file (EDS) directly uploadable from the device. • FDT/DTMtechnology for extended device configuration, asset information, and calibration management. • Endress+Hauser’s EtherNet/IP devices are all ODVA certified. |
10/16 |
Inglés |
4. |
EtherNet/IP
Rendre disponible l'ensemble des informations provenant de l'instrumentation de terrain à tous les niveaux de l’entreprise |
12/14 |
Francés |