| 1. |
PROFINET Nutzen Sie das volle Potential intelligenter, vernetzter Geräte
Highlights: • Alle PROFINET-Geräte von Endress+Hauser sind PI-zertifiziert, um eine nahtlose interoperabilität zu gewährleisten. • Gerätetreiber (GSD) sind direkt im Gerät gespeichert. • Definierte Module und gut strukturierte Informationen stehen im Leitsystem als Klartext zur Verfügung. • Automatische Anmeldung von Geräten als Netzwerkknoten. • Integrierter Webserver für Diagnose &dezentralen Zugriff. • Unterstützung der vorausschauenden Wartung durch das Bereitstellen von zuverlässigen Diagnosedaten gemäß NAMUR NE 107. • Start-up-Records für automatische Konfiguration bei Geräteaustausch. |
04/16 |
Alemán |
| 2. |
PROFINET Take advantage of smart and connected devices
Highlights: • All Endress+Hauser PROFINET devices certified by PI to ensure perfect interoperability. • Device driver (GSD) directlystored in the device. • Defined modules and well structured information avaiblable within control system as clear-text. • Immediatedevice recognition as a network node. • Integrated web server for easy configuration and remote access. • Predictive maintenance support by providing reliable diagnostic data acc. to NAMUR NE 107. • Start-up records for automatic configuration at deviceexchange. |
04/16 |
Inglés |
| 3. |
PROFINET
Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés |
04/16 |
Francés |