| 1. |
Aufbereitung von Abwasser aus Farbproduktion. Automatisierungslösung für mehrstufiges Verfahren
Die Abwasservorbehandlungsanlage des Farbenherstellers KARL BUBENHOFER AG entsprach nicht mehr den Anforderungen des Bet reibers. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitete Endress+Hauser ein neues verfahrenstechnisches Konzept und realisier te eine neue mehrstufige Anlage zur vollautomatischen Behandlung des Abwassers mittels Spaltung, Neutralisation, Feststo ffabtrennung und Aktivkohle. |
10/25 |
German |
| 2. |
Trattamento delle acque reflue della produzione di vernici. Soluzione di automazione per un processo a più fasi.
L'impianto di pretrattamento delle acque reflue del produttore di vernici KARL BUBENHOFER AG non soddisfaceva più le esigenz e dell'operatore. Nell'ambito di uno studio di fattibilità, Endress+Hauser ha sviluppato un nuovo concetto di ingegneria di processo e ha implementato un nuovo impianto multistadio per il trattamento completamente automatico delle acque reflue mediante scissione, neutralizzazione, separazione dei solidi e carbone attivo. |
10/25 |
Italian |
| 3. |
Traitement des eaux usées provenant de la production de peinture Solution d'automatisation pour un procédé à plusieurs étapes.
L'installation de prétraitement des eaux usées du fabricant de peintures KARL BUBENHOFER AG ne répondait plus aux exigences de l'exploitant. Dans le cadre d'une étude de faisabilité, Endress+Hauser a élaboré un nouveau concept de technologie des procédés et a réalisé une nouvelle installation à plusieurs étages pour le traitement entièrement automatique des eaux usées par fission, neutralisation, séparation des matières solides et charbon actif. |
10/25 |
French |
| 4. |
Trattamento delle acque reflue della produzione di vernici. Soluzione di automazione per un processo a più fasi.
L'impianto di pretrattamento delle acque reflue del produttore di vernici KARL BUBENHOFER AG non soddisfaceva più le esigenze dell'operatore. Nell'ambito di uno studio di fattibilità, Endress+Hauser ha sviluppato un nuovo concetto di ingegneria di processo eha implementato un nuovo impianto multistadio per il trattamento completamente automatico delle acque reflue mediante scissione, neutralizzazione, separazione dei solidi e carbone attivo. |
09/25 |
Italian |
| 5. |
Aufbereitung von Abwasser aus Farbproduktion. Automatisierungslösung für mehrstufiges Verfahren
Die Abwasservorbehandlungsanlage des Farbenherstellers KARL BUBENHOFER AG entsprach nicht mehr den Anforderungen des Betreibers.Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitete Endress+Hauser ein neues verfahrenstechnisches Konzept und realisierte eine neue mehrstufige Anlage zur vollautomatischen Behandlung des Abwassers mittels Spaltung, Neutralisation, Feststoffabtrennung und Aktivkohle. |
09/24 |
German |