| 1. |
Innovative Verladelösung für Tanklastwagen - von der Planung bis zur Eichabnahme
Rhytank AG: Bericht über die erfolgreiche messtechnische Ausrüstung einer neuen Verladestation für Tanklastwagen unter Berücksichtigung einerhohen Messgenauigkeit, Produkterkennung und reduziertem Wartungsaufwand. |
05/16 |
Deutsch |
| 2. |
Un'innovativa soluzione di carico - dalla pianificazione all'approvazione della taratura
Nella primavera del 2015 l'esigenza primaria della Rhytank AG riguardava le apparecchiature per la tecnologia di misura di una nuova stazione di carico per autocisterne. Le nuove apparecchiature dovevano infatti garantire un funzionamento semplice e corretto grazie all'utilizzo della tecnologia più moderna durante le operazioni di carico di olio combustibile e olio combustibile ecologico sulla nuova corsia. |
05/16 |
Italienisch |
| 3. |
Loading solution for tankers - from planning to calibration certification
Fitting a new tanker loading station with measuring equipment was a key part of Rhytank AG’s request in spring 2015. The re-equipping with the latest technology was initiated to ensure the smooth loading of heating oil and eco heating oil on the new shippingroute.
|
05/16 |
Englisch |
| 4. |
Solution de chargement innovante - de la planification au contrôle d'étalonnage
l'équipement de mesure d'une nouvelle station de chargement pour camions constitue le point central de la demande de la société Rhytank AG. Le nouvel équipement basé une technologie ultramoderne doit garantir un fonctionnement sans failles du processus de chargement de fioul et de fioul éco sur la nouvelle voie de circulation. |
05/16 |
Französisch |