| 1. |
Maximale Effizienz mit IO-Link
Innovatives und umfassendes Instrumentierungsportfolio, entwickelt für die Einhaltung von Branchenstandards, die Maximierung der Effizienz und die Stärkung digitaler Fähigkeiten |
07/25 |
Deutsch |
| 2. |
Maximum efficiency powered by IO-Link Innovative and comprehensive instrumentation portfolio designed to meet industry needs , maximize efficiency and boost digital capabilities
IO-Link provides digital access for basic devices. It facilitates the integration of these devices into Industrial Ethernet infrastructures with smart devices such as valve islands, remote IOs, recorders, liquid analyzers, or flow measuring dev ices that use PROFINET or EtherNet/IP. |
05/26 |
Englisch |
| 3. |
Efficacité maximale grâce à IO-Link
Efficacité maximale grâce à IO-Link Une gamme d’instrumentation innovante et complète pour accélérer votre transformation digitale. |
11/25 |
Französisch |
| 4. |
IO-Linkによる最大限の効率化 業界のニーズに応え、効率を最大化し、デジタル機能を向上させる ために設計された革新的で包括的な計装機器の製品ラインナップ
IO-Linkは、基本デバイスのデジタルアクセスを可能にします。こ れにより、バルブターミナル、リモートIO、記録計、液体分析計、 または流量計など、PROFINETやEtherNet/IPを使用するスマート機 器を備えた工業用イーサネットインフラに基本デバイスを統合する ことが容易になります。 |
09/25 |
Japanisch |
| 5. |
IO-Link 赋能效率跃升
仪表组合技术先进,型号齐全,为流程工业量身定制,助力工厂提高生产效率,推动数字化转型 |
07/25 |
Chinesisch |