Das Suchergebnis wurde sprachunabhängig gelistet! 
Dokumentation (4)
Beschreibung Version Sprache
Unternehmenszertifikate
1. Zertifikat ISO 9001:2015 über die Endress+Hauser Process Solutions AG
Die SQS bescheinigt hiermit, dass die Endress+Hauser Process Solutions
AG über ein Managementsystem verfügt, welches den Anforderungen
der normativen Grundlage ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem
entspricht.
Tätigkeitsgebiet: Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die
Prozessautomation
10/19 Deutsch
2. Certificate ISO 9001:2015 of Endress+Hauser Process Solutions AG
SQS herewith certifies that the Endress+Hauser Process Solutions AG
has a management system which meets the requirements of the
normative base ISO 9001:2015 Quality Management System.
Field of activity: Products, Solutions and Services for Process
Automation.
10/19 Englisch
3. Certificat ISO 9001:2015 sur la Endress+Hauser Process Solutions AG
Par le présent certificat, la SQS atteste que Endress+Hauser Process
Solutions AG dispose d'un système de management répondant
auxexigences de la base normative ISO 9001:2015 Système de
Management de la Qualité.
Sphère d'activité: Produits, solutions et services pour l'Automation
10/19 Französisch
4. Certificato ISO 9001:2015 della ditta Endress+Hauser Process Solutions
AG

La SQS attesta che l'azienda Endress+Hauser Process Solutions AG
indicata dispone di un sistema di gestione che soddisfa i requistidella
base normativa ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità.
Ambito d'attività: Prodotti, service e manutenzione per
l'automatizzazione
di impiant
10/19 Italienisch