Das Suchergebnis wurde sprachunabhängig gelistet! 
Dokumentation (6)
Beschreibung Version Sprache
Case Studies (CS)
1. Quellwasser voll im Blick
Digitale Fernüberwachung einer Trinkwasserquelle
09/23 Deutsch
2. Nascente de água em perspectiva
Monitoramento digital remoto de uma fonte de água limpa
01/24 Portugiesisch
3. Una visión completa del agua de manantial
Control digital a distancia de una fuente de agua potable
01/24 Spanisch
4. Surveillance de l’eau de source
Suivi à distance d’une source d’eau potable
01/24 Französisch
5. Bronwater in het volle zicht
Een drinkwaterbron van een afstand digital te controleren
01/24 Niederländisch
6. Spring water in full view
Digital remote monitoring of a clean water source
01/24 Englisch