De kan filtrere Deres søgning på sprog ved at vælge i listen 
Dokumentation (5)
Beskrivelse Version Sprog
Case Studies (CS)
1. Erfolgsstory von Nicro zur Messung von Downstreamprozessen
Erfolgsstory - Raman für die Kontrolle von Upstream-Bioprozessen
Nicro liefert schlüsselfertige Lösungen für Fermenter
03/25 Tysk
2. 拉曼光谱技术在上游生物过程控制中的应用
成功案例 Nicro 公司提供发酵罐交钥匙解决方
10/24 Kinesisk
3. ラマンアップストリームバイオプロセス制御 - Nicro社がファーメンタ用のターンキーソリューションを提供
Nicro社が、Kaiser Raman テクノロジーを用いたラマン分光法(
Raman Rxn2アナライザおよびRaman Rxn-45プローブを含む)を、ラ
イフサイエンス産業の高度なバイオプロセス制御にどのように使用
したかを検証するケーススタディです。
10/24 Japansk
4. Raman upstream bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters

A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy
(including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe),
powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess
control in the life science industry.
09/24 Tjekkisk
5. Raman upstream bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters

A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy
(including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe),
powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess
control in the life science industry.
06/24 Engelsk