|
Beskrivelse |
Version |
Sprog |
1. |
IO Link - 플랜트의 디지털화
IO Link - 플랜트의 디지털화 |
03/24 |
Koreansk |
2. |
IO-Link Digitalisieren Sie Ihre Anlage
IO-Link Digitalisieren Sie Ihre Anlage Digitalisierung der letzten Meile. Smarte Ethernet Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP,digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich: Damit stehen Offline- Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte zur Verfügung. |
10/19 |
Tysk |
3. |
IO-Link Digitalize your plant
IO-Link Digitalize your plant Digitalization of the last mile. Smart Ethernet devices like valve islands, remote IOs, recorders,liquid analyzers or flow measurement devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link: This makes offline parametrization, data transparency and plug-and-produce device exchange available for all devices. |
10/19 |
Engelsk |
|