Výsledky hledání byly uvedeny pro všechny dostupné jazyky. 
Dokumentace (2)
Popis Verze Jazyk
Případové studie (CS)
1. White Paper über die Messung von Orthophosphat in kommunalen Kläranlagen
Das White Paper zeigt den Weg des Phosphors in seinen verschiedenen
Fraktionen durch eine kommunale Kläranlage und stellt die Verfahren zur
Phosphoreliminierung vor − mit zwei Beispielen von Kläranlagen, die den
Analysator CA80PH zur Orthophosphatbestimmung verwenden.
06/19 Němčina
2. White Paper on the Measurement of Orthophosphate in Municipal Wastewater
Treatment Plants

The white paper shows the journey of phosphorus in its various fractions
through the wastewater treatment plant with an illustration of the
techniques for phosphorus removal − including two examples of wastewater
treatment plants using the CA80PH analyzer fororthophosphate
determination.
06/19 Angličtina