| 1. |
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits
Alles, was Sie zur Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysesystems für die Skalierbarkeit vom Labor bis zum Prozess benötigen |
08/25 |
Němčina |
| 2. |
ラマン校正および検証キット ラボからプロセスへの拡張性を実現するラマン分光計システムの校 正と検証のために必要なものすべて
バイオマルチオプティック/シングルユースオプティックおよびラ マンフローアセンブリ(フローベンチとフローセルを含む)用のラ マン校正および検証キットの概要です。これらのキットは、Kaiser ラマンテクノロジーを搭載したRxn-10プローブおよびRamanRxn2 / Rxn4アナライザーと併用し、バイオプロセスの上流および下流工 程で使用されます。 |
08/25 |
Japonština |
| 3. |
Raman calibration and verification kits - Everything needed to calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process scalability
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology). |
12/23 |
Angličtina |