Liquiphant, Nivotester
 
Termékkód: FTL825-
Régió: Canada, USA
Tanúsító szervezet: CSA
Kategória: [I//ZONE 2]
Védelem: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
 

 
 
Nyelv: angol
Bizonylat száma: 70006718
Nyelv: angol
Termékcsalád: Liquiphant, Nivotester
Termék: FTL825-
Tevékenységi kör: Szint
Mérési elv: Vibronic Limits Switches, Liquides
Bizonylat típusa: Robbanásveszélyes környezetben használható műszer
Tanúsító szervezet: CSA
Régió: Canada, USA
Kategória: [I//ZONE 2]
Védelem: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Alapértelmezett: ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013

 
 
Télécharger
 
Adatok mérete: 100.85 KB
File neve: CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf