1. |
FieldCare Universal device configuration
The most efficient way to configure field devices is using a state of the art software tool. There is no need to spend a lot of time in the field anymore. You can either remote access your devices from your maintenance station or prepare the configuration changes in advance and transfer them point-2-point fast and easily. |
10/15 |
Inglês |
2. |
FieldCare Universelle Gerätekonfiguration
Am effizientesten?lassen sich Feldgeräte mit einem intelligenten Software-Tool konfigurieren. Auf diese Weise entfallen die bisher erforderlichen zeitraubenden Aufenthalte im Feld. Mit FieldCare können Sie dezentral von Ihrer Wartungsstation aus auf Ihre Geräte zugreifen oder die Konfigurationsänderungen im Voraus vorbereiten. Die Übertragung erfolgt danach schnell und einfach Punkt-zu-Punkt. |
10/15 |
Alemão |
3. |
Catálogo FieldCare
Gestión de activos de planta. |
05/11 |
Espanhol |
4. |
FieldCare Universal device configuration
The most efficient way to configure field devices is using a state of the art software tool. There is no need to spend a lot of time in the field anymore. You can either remote access your devices from your maintenance station or prepare the configuration changes in advance and transfer them point-2-point fast and easily. |
|
Inglês |