1. |
Nuova strumentazione per Othmar Richterich AG - Dgrazie alla nuova soluzione per l’automazione, la mousse dei Mohrenkopf ritrovala giusta consistenza
Il processo di modernizzazione del sistema delle pompe ha richiesto un periodo di fermo dell’impianto, oltre a una nuova strumentazione di controllo per la produzione della spumiglia per i Mohrenkopf. |
04/18 |
Italiano |
2. |
Neue Steuerung für Othmar Richterich AG - Durch die neue Automatisierung erhält der Mohrenkopfschaum seine stabile Konsistenz zurück.
Eine Umrüstung am Pumpensystem führte zum Anlagenstillstand und erforderte eine neue Steuerung für die Eiweissschaumproduktion der Mohrenköpfe. |
04/18 |
Tedesco |
3. |
Nouveau dispositif de pilotage pour Othmar Richterich AG Grâce au nouveau système d’automatisation, la meringue retrouve une consistance stable zurück.
Un changement d’équipement au niveau du système de pompe a conduit à un arrêt de l’installation, nécessitant ainsi un nouveau système de contrôle pour la production de meringue des têtes au chocolat. |
04/18 |
Francese |