Le résultat de votre recherche est disponible dans toutes les langues. 
Documentation (3)
Description Version Langue
Etudes de cas (CS)
1. Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à
disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa.
Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué
en temps et en heure, quel que soit le lieu.
04/24 Français
2. Monitoraggio dell’acqua potabile per grandi eventi -
con il pannello di analisi e l’ecosistema Netilion basato su cloud

Sui 120 ettari del sito di Goms è stato necessario
fornire acqua potabile di qualità impeccabile ai
30.000 partecipanti al campo scout. Il caldo insolito
e il gran numero di visitatori hanno posto gli
organizzatori di fronte a sfide particolari.
04/24 Italien
3. Trinkwasser-Überwachung bei Grossveranstaltung
Für die 30’000 Teilnehmer des Pfadilagers im BuLa
muss Trinkwasser in einwandfreier Qualität zur
Verfügung gestellt werden. Mit der Netilion-Lösung
kann die Kontrolle zeit- und ortsunabhängig erfolgen.
10/22 Allemand