Los resultados de la búsqueda muestran todos los idiomas disponibles. 
Documentación (2)
Descripción Versión Idioma
Innovations (IN)
1. Fieldgate SFG500
Intelligent Ethernet/PROFIBUS gateway

Fieldgate SFG500 is a system component that provides an independent
access route to a PROFIBUS network. It may be used in a variety of
applications that are supported by specifi c operating modes. The
operating modes are determined by the use of an optional memory card,
the Fieldgate Module SFM500. Without a memory card, Fieldgate SFG500
operates as a plant access point.
10/13 Inglés
2. Fieldgate SFG500
Intelligentes Ethernet/PROFIBUS-Gateway

Fieldgate SFG500 - Eine Systemkomponente, die einen unabhängigen
Zugriff zu einem PROFIBUS-Netzwerk bereitstellt. Es kann in
verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, die durch die
entsprechende Betriebsart unterstützt werden. Diese wird durch eine
optionale Speicherkarte bestimmt (Fieldgate-Modul SFM500). Ohne
Speicherkarte arbeitet das Fieldgate SFG500 als Anlagenzugangspunkt.
10/13 Alemán