Das Suchergebnis wurde sprachunabhängig gelistet! 
Dokumentation (3)
Beschreibung Version Sprache
Case Studies (CS)
1. Trinkwasser-Überwachung bei Grossveranstaltung
Für die 30’000 Teilnehmer des Pfadilagers im BuLa
muss Trinkwasser in einwandfreier Qualität zur
Verfügung gestellt werden. Mit der Netilion-Lösung
kann die Kontrolle zeit- und ortsunabhängig erfolgen.
10/22 Deutsch
2. Monitoraggio dell’acqua potabile per grandi eventi -
con il pannello di analisi e l’ecosistema Netilion basato su cloud

Sui 120 ettari del sito di Goms è stato necessario
fornire acqua potabile di qualità impeccabile ai
30.000 partecipanti al campo scout. Il caldo insolito
e il gran numero di visitatori hanno posto gli
organizzatori di fronte a sfide particolari.
04/24 Italienisch
3. Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à
disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa.
Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué
en temps et en heure, quel que soit le lieu.
04/24 Französisch