1. |
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss |
08/21 |
Deutsch |
2. |
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器 |
07/23 |
Japanisch |
3. |
Mesure de pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit |
08/21 |
Französisch |
4. |
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow |
08/21 |
Englisch |
5. |
Medición de presión
Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso |
08/21 |
Spanisch |
6. |
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata |
08/21 |
Italienisch |
7. |
압력 측정 - 프로세스 압력, 차압, 레벨 및 유량을 위한 압력계
엔드레스하우저의 압력계 포트폴리오를 소개하는 브로셔입니다. |
10/17 |
Koreanisch |
8. |
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar |
05/15 |
Türkisch |
9. |
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu |
03/14 |
Polnisch |