|
Beschreibung |
Version |
Sprache |
1. |
Die Schaumbildung im Griff - Dank Heartbeat Technology wird bei Entschäumer gezielt eingesetzt
Beim Infrapark Baselland werden Industrieabwässer aus
der Produktion von Spezial- und Agrochemikalien sowie Farbstoffen werden getrennt vorbehandelt, bevor sie in die biologische Industriekläranlage ARA Rhein gelangen. Im Vorbehandlungsprozess kommt es sporadisch zur Schaumbildung. Durch die neue Heartbeat Technology was ein beträchtliches Einsparpotential bietet. kann der Entschäumer gezielt und effizient dosiert werden, |
10/17 |
Deutsch |
2. |
Contrôlez la formation de mousse – Grâce à la technologie Heartbeat, l'agent antimoussant est dosé de façon ciblée
Chez Infrapark Baselland les eaux usées industrielles issues de la production de produits chimiques spéciaux et agricoles, ainsi que les matières colorantes, sont prétraitées séparément avant qu'elles ne parviennent à la station d'épuration industrielle biologique ARA Rhein. Dans leprocessus de prétraitement, de la mousse se forme de manière sporadique. Grâce à la nouvelle technologieHeartbeat, l'agent antimoussant peut être dosé de façon ciblée et efficace, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. |
10/17 |
Französisch |
3. |
Keep foam under control - With targeted use of anti-foam agents enabled by Heartbeat Technology
Industrial wastewater from the production of special c hemicals and agrochemicals including dyes is pre-treated separately beforeentering the ARA Rhein Biological WWTP. During this treatment process, large volumes of foam can be generated sporadically. Withthanks to Endress+Hauser’s innovative Heartbeat Technology, anti-foaming agent can be admi-nistered in a more targeted and efficient manner, thereby unlocking significant savings potential.
|
10/17 |
Englisch |
|